{wago/pg06/serie286/0286-0364_0999-0962.prj},{NB=286-364},{BESTNR=286-364},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{HOEHE=71.10},{BREITE=10.00},{TIEFE=52.00},{FARBE=grau},{GEWICHT=16.800},{BEMERKUNGEN=Un DC 24 V | In 7.4 mA},{RGB=0.56,0.57,0.57,0},{ECLASS71=27-37-16-01},{ECLASS81=27-37-16-01},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/286-364},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/286-364}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 1