{wago/pg06/serie286/0286-0507_0999-0962.prj},{NB=286-507},{BESTNR=286-507},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{HOEHE=71.10},{BREITE=15.00},{TIEFE=52.00},{FARBE=grau},{GEWICHT=31.130},{BEMERKUNGEN=Un AC 115 V | ln 4.8 mA},{RGB=0.56,0.57,0.57,0},{ECLASS71=27-37-16-01},{ECLASS81=27-37-16-01},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/286-507},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/286-507}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 1