{wago/pg06/serie286/0286-0567_0999-0962.prj},{NB=286-567},{BESTNR=286-567},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{HOEHE=71.10},{BREITE=10.00},{TIEFE=52.00},{FARBE=grau},{GEWICHT=18.200},{BEMERKUNGEN=Un AC 230 V | In 7.3 mA},{RGB=0.67,0.67,0.67,0},{ECLASS71=27-37-16-01},{ECLASS81=27-37-16-01},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/286-567},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/286-567}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 1