{wago/pg06/serie286/0286-0664_0999-0962.prj},{NB=286-664},{BESTNR=286-664},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{BREITE=25.00},{FARBE=lichtgrau},{BEMERKUNGEN=1 Wechsler (1 u) | 0.2 A ... 3 A},{RGB=0.87,0.84,0.79,0},{ECLASS71=27-37-18-02},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/286-664},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/286-664}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 1