{wago/pg06/serie286/0286-0836_0999-0962.prj},{NB=286-836},{BESTNR=286-836},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{HOEHE=82.50},{BREITE=17.00},{TIEFE=73.00},{FARBE=grau},{GEWICHT=57.200},{BEMERKUNGEN=AC/DC 24 V},{RGB=0.67,0.67,0.67,0},{ECLASS71=27-13-08-07},{ECLASS81=27-13-08-07},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/286-836},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/286-836}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 1