{wago/pg06/serie288/0288-0304_0999-0962.prj},{NB=288-304},{BESTNR=288-304},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{QUERSCHNITT1=0.08 - 2.5},{QUERSCHNITT2=28 - 12},{ABISOLIERLAENGE=5 - 6},{HOEHE=48.00},{BREITE=20.50},{TIEFE=85.00},{FARBE=grau},{GEWICHT=43.400},{BEMERKUNGEN=UN: DC 24 V | IN: 21.8 mA},{RGB=0.56,0.57,0.57,0},{ECLASS71=27-37-16-01},{ECLASS81=27-37-16-01},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/288-304},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/288-304}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 3