{wago/pg06/serie288/0288-0825_0999-0962.prj},{NB=288-825},{BESTNR=288-825},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{QUERSCHNITT1=0.08 - 2.5},{QUERSCHNITT2=28 - 14},{ABISOLIERLAENGE=8 - 9},{HOEHE=45.00},{BREITE=85.00},{TIEFE=115.00},{FARBE=grau},{GEWICHT=156.600},{RGB=0.56,0.57,0.57,0},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/288-825},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/288-825}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 1