{wago/pg06/serie289/0289-0196_0999-0962.prj},{NB=289-196},{BESTNR=289-196},{BEZEICHNUNG=Übergabebaustein mit RJ-45-Anschluss},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{QUERSCHNITT1=0.2 - 1.5},{QUERSCHNITT2=24 - 16},{ABISOLIERLAENGE=8.5 - 9.5},{HOEHE=51.00},{BREITE=20.50},{TIEFE=85.00},{FARBE=grau},{GEWICHT=32.000},{RGB=0.56,0.57,0.57,0},{ECLASS71=27-14-11-52},{ECLASS81=27-14-11-52},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/289-196},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/289-196},{FILENAME=289-196}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 1