{wago/pg06/serie289/0289-0611_0999-0962.prj},{NB=289-611},{BESTNR=289-611},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{QUERSCHNITT1=0.08 - 2.5},{QUERSCHNITT2=28 - 12},{ABISOLIERLAENGE=5 - 6},{HOEHE=48.000},{BREITE=35.000},{TIEFE=85.000},{GEWICHT=46.903},{BEMERKUNGEN=AC/DC 125 V},{RGB=0.56,0.57,0.57,0},{ECLASS71=27-14-11-52},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/289-611},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/289-611}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 1