{wago/pg08/serie294/0294-4213_0999-0962.prj},{NB=294-4213},{BESTNR=294-4213},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{QUERSCHNITT1=3 x 0.5 - 2.5},{QUERSCHNITT2=3 x 18 - 12},{ABISOLIERLAENGE=8 - 9},{SPANNUNG=500},{BEMESSSTOSSSPG=4},{VERSCHMUTZGRAD=2},{STROM=24},{P=3},{HOEHE=17.00},{BREITE=30.00},{TIEFE=27.30},{FARBE=weiß},{BEMERKUNGEN=N Erde L},{RGB=1,1,1,0},{GEWICHT=10.177},{ECLASS71=27-14-11-06},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/294-4213},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/294-4213}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 1