{wago/pg08/serie294/0294-5052_0999-0962.prj},{NB=294-5052},{BESTNR=294-5052},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{QUERSCHNITT1=2 x 0.5 - 2.5},{QUERSCHNITT2=2 x 18 - 12},{ABISOLIERLAENGE=8 - 9},{SPANNUNG=500},{BEMESSSTOSSSPG=4},{VERSCHMUTZGRAD=2},{STROM=24},{P=2},{HOEHE=17.00},{BREITE=20.00},{TIEFE=27.30},{FARBE=weiß},{BEMERKUNGEN=1 N},{RGB=1,1,1,0},{GEWICHT=6.360},{ECLASS71=27-14-11-06},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/294-5052},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/294-5052}
请根据技术参数选择所需产品. 所选参数在表格中被高亮显示. 当点击表格中的图标或数值时选择将被重置.
可提供的产品: 1