{wago/pg08/serie294/0294-5055_0999-0962.prj},{NB=294-5055},{BESTNR=294-5055},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{QUERSCHNITT1=5 x 0.5 - 2.5},{QUERSCHNITT2=5 x 18 - 12},{ABISOLIERLAENGE=8 - 9},{SPANNUNG=500},{BEMESSSTOSSSPG=4},{VERSCHMUTZGRAD=2},{STROM=24},{P=5},{HOEHE=17.00},{BREITE=50.00},{TIEFE=27.30},{FARBE=weiß},{BEMERKUNGEN=3 N Erde 1 2},{RGB=1,1,1,0},{GEWICHT=15.239},{ECLASS71=27-14-11-06},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/294-5055},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/294-5055}
Lütfen teknik kritere göre istenen ürünü seçin. Seçilebilir nitelikler tabloda vurgulanmıştır. Seçim tablo ikonu veya değer tıklanarak sıfırlanabilir
Uygun ürünler: 1