{wago/pg02/serie709/0709-0581_0999-0962.prj},{NB=709-581},{BESTNR=709-581},{BEZEICHNUNG=Schaltschrank-Steckdose, 16 A, lichtgrau},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{QUERSCHNITT1=0.2 - 2.5},{QUERSCHNITT2=24 - 14},{ABISOLIERLAENGE=9 - 10},{SPANNUNG=250},{STROM=16},{HOEHE=62.40},{BREITE=44.80},{TIEFE=84.00},{FARBE=lichtgrau},{GEWICHT=81.600},{RGB=0.87,0.84,0.79,0},{ECLASS71=27-14-23-05},{ECLASS81=27-14-23-05},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/709-581},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/709-581},{FILENAME=709-581}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 1