{wago/pg03/serie721/0721-0162_0003_0999-0962.prj},{NB=721-169/003-000},{BESTNR=721-169/003-000},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{SPANNUNG=250},{BEMESSSTOSSSPG=4},{VERSCHMUTZGRAD=3},{STROM=16},{RM=5.00},{P=9},{HOEHE=12.00},{BREITE=48.20},{TIEFE=11.40},{FARBE=lichtgrau},{BEMERKUNGEN=A = (No. of poles x Pin Spacing) + 3,2 mm},{RGB=0.82,0.82,0.82,0},{GEWICHT=5.320},{ECLASS71=27-14-11-06},{ECLASS81=27-44-04-02},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/721-169_003-000},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/721-169_003-000}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 16