{wago/pg03/serie721/0721-2102_0037_0999-0962.prj},{NB=721-2108/037-000},{BESTNR=721-2108/037-000},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{QUERSCHNITT1=0.2 - 2.5},{QUERSCHNITT2=24 - 12},{ABISOLIERLAENGE=9 - 10},{SPANNUNG=320},{BEMESSSTOSSSPG=4},{VERSCHMUTZGRAD=2},{STROM=16},{RM=5.00},{P=8},{HOEHE=20.80},{BREITE=56.55},{TIEFE=29.80},{ANZAHLKLEMMSTEL=16},{ANZAHLPOTENTIAL=8},{FARBE=lichtgrau},{BEMERKUNGEN=L = (No. of poles - 2) x Pin Spacing + 10 mm},{RGB=0.87,0.84,0.79,0},{GEWICHT=19.562},{ECLASS71=27-14-11-06},{ECLASS81=27-44-03-09},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/721-2108_037-000},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/721-2108_037-000}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 15