{wago/pg03/serie721/0721-0233_1040_0999-0962.prj},{NB=721-233/001-040},{BESTNR=721-233/001-040},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{SPANNUNG=630},{BEMESSSTOSSSPG=6},{VERSCHMUTZGRAD=2},{STROM=12},{RM=7.50},{P=3},{HOEHE=12.00},{BREITE=23.00},{TIEFE=11.40},{FARBE=lichtgrau},{BEMERKUNGEN=A = (No. of poles - 1) x Pin Spacing + 8,2 mm},{BOHRLOCHDURCHM=1,4 +0,1 mm},{RGB=0.87,0.84,0.79,0},{GEWICHT=1.371},{ECLASS71=27-44-04-02},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/721-233_001-040},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/721-233_001-040}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 3