{wago/pg03/serie721/0721-0332_0031_0999-0962.prj},{NB=721-336/031-000},{BESTNR=721-336/031-000},{SPANNUNG=630},{BEMESSSTOSSSPG=6},{VERSCHMUTZGRAD=2},{STROM=12},{RM=7.50},{P=6},{HOEHE=13.10},{BREITE=57.30},{TIEFE=23.00},{ANZAHLKLEMMSTEL=6},{ANZAHLPOTENTIAL=6},{GEWICHT=10.838},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{QUERSCHNITT1=0.08 - 2.5},{QUERSCHNITT2=28 - 12},{ABISOLIERLAENGE=8 - 9},{FARBE=lichtgrau},{BEMERKUNGEN=L1 = (No. of poles - 1) x Pin Spacing + 5 mm + 3 mm | L2 = (No. of poles - 1) x Pin Spacing + 5 mm + 8,8 mm | L3 = (No. of poles - 1) x Pin Spacing + 5 mm + 14,8 mm},{RGB=0.82,0.82,0.82,0},{ECLASS71=27-14-11-06},{ECLASS81=27-44-03-09},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/721-336_031-000}
Selezionare il prodotto desiderato secondo i criteri tecnici. Gli attributi selezionabili sono evidenziati con l'icona tabella. Le selezioni possono essere modificate cliccando sull'icona tabella o sul valore.
Prodotti disponibili: 11