{wago/pg03/serie721/0721-0433_1040_0999-0962.prj},{NB=721-433/001-040},{BESTNR=721-433/001-040},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{SPANNUNG=320},{BEMESSSTOSSSPG=4},{VERSCHMUTZGRAD=2},{STROM=12},{RM=5.00},{P=3},{HOEHE=11.40},{BREITE=18.20},{TIEFE=12.00},{FARBE=lichtgrau},{BEMERKUNGEN=A = (No. of poles x Pin Spacing) + 3,2 mm | B = A + 5 mm | C = B + 7,4 mm},{BOHRLOCHDURCHM=1,4 +0,1 mm},{RGB=0.82,0.82,0.82,0},{GEWICHT=1.174},{ECLASS71=27-44-04-02},{ECLASS81=27-44-04-02},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/721-433_001-040},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/721-433_001-040}
Selezionare il prodotto desiderato secondo i criteri tecnici. Gli attributi selezionabili sono evidenziati con l'icona tabella. Le selezioni possono essere modificate cliccando sull'icona tabella o sul valore.
Prodotti disponibili: 3