{wago/pg03/serie721/0721-0462_0001_0999-0962.prj},{NB=721-469/001-000},{BESTNR=721-469/001-000},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{SPANNUNG=320},{BEMESSSTOSSSPG=4},{VERSCHMUTZGRAD=2},{STROM=16},{RM=5.00},{P=9},{HOEHE=11.40},{BREITE=48.20},{TIEFE=12.00},{FARBE=lichtgrau},{BEMERKUNGEN=A = (No. of poles x Pin Spacing) + 3,2 mm | B = A + 5 mm | C = B + 7,4 mm},{BOHRLOCHDURCHM=1,7 +0,1 mm},{RGB=0.82,0.82,0.82,0},{GEWICHT=3.630},{ECLASS71=27-44-04-02},{ECLASS81=27-44-04-02},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/721-469_001-000},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/721-469_001-000}
Пожалуйста, выберите желаемый продукт согласно техническим критериям. Атрибуты для выбора выделены значком таблицы. Выбор можно переустановить щелчком по значку таблицы или по значению.
Доступные продукты: 16