{wago/pg03/serie721/0721-0602_0999-0962.prj},{NB=721-609},{BESTNR=721-609},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{QUERSCHNITT1=0.08 - 2.5},{QUERSCHNITT2=28 - 12},{ABISOLIERLAENGE=8 - 9},{SPANNUNG=320},{BEMESSSTOSSSPG=4},{VERSCHMUTZGRAD=2},{STROM=12},{RM=5.00},{P=9},{HOEHE=14.30},{BREITE=48.20},{TIEFE=27.50},{ANZAHLKLEMMSTEL=9},{ANZAHLPOTENTIAL=9},{FARBE=lichtgrau},{BEMERKUNGEN=A = (No. of poles x Pin Spacing) + 3,2 mm | B = A - 1,7 mm | C = A - 1,2 mm},{RGB=0.87,0.84,0.79,0},{GEWICHT=13.780},{ECLASS71=27-14-11-06},{ECLASS81=27-44-03-09},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/721-609},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/721-609}
Selezionare il prodotto desiderato secondo i criteri tecnici. Gli attributi selezionabili sono evidenziati con l'icona tabella. Le selezioni possono essere modificate cliccando sull'icona tabella o sul valore.
Prodotti disponibili: 16