{wago/pg03/serie722/0722-0232_0005_0999-0962.prj},{NB=722-239/005-000},{BESTNR=722-239/005-000},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{SPANNUNG=320},{BEMESSSTOSSSPG=4},{VERSCHMUTZGRAD=3},{STROM=12},{RM=5.00},{P=9},{HOEHE=11.60},{BREITE=46.50},{TIEFE=18.25},{FARBE=lichtgrau},{BEMERKUNGEN=L = (Polzahl x Rastermaß) + 1,5 mm},{RGB=0.82,0.82,0.82,0},{GEWICHT=9.550},{ECLASS71=27-14-11-06},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/722-239_005-000},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/722-239_005-000}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 16