{wago/pg03/serie722/0722-0232_0031_0999-0962.prj},{NB=722-239/031-000},{BESTNR=722-239/031-000},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{SPANNUNG=320},{BEMESSSTOSSSPG=4},{VERSCHMUTZGRAD=2},{STROM=12},{RM=5.00},{P=9},{HOEHE=11.60},{BREITE=59.80},{TIEFE=18.25},{FARBE=lichtgrau},{BEMERKUNGEN=L = (No. of poles x Pin Spacing) + 1,5 mm | L1 = L + 3 mm | L2 = L + 8,8 mm / L3 = L + 14,8 mm},{BOHRLOCHDURCHM=1.3 +0.1 mm},{RGB=0.82,0.82,0.82,0},{GEWICHT=8.972},{ECLASS71=27-44-04-02},{ECLASS81=27-44-04-02},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/722-239_031-000},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/722-239_031-000}
Selezionare il prodotto desiderato secondo i criteri tecnici. Gli attributi selezionabili sono evidenziati con l'icona tabella. Le selezioni possono essere modificate cliccando sull'icona tabella o sul valore.
Prodotti disponibili: 16