{wago/pg03/serie723/0723-0603_1842_0999-0962.prj},{NB=723-603/018-042},{BESTNR=723-603/018-042},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{QUERSCHNITT1=0.08 - 2.5},{QUERSCHNITT2=28 - 12},{ABISOLIERLAENGE=8 - 9},{SPANNUNG=630},{BEMESSSTOSSSPG=6},{VERSCHMUTZGRAD=2},{STROM=12},{RM=7.50},{P=3},{HOEHE=14.30},{BREITE=23.20},{TIEFE=27.50},{ANZAHLKLEMMSTEL=3},{ANZAHLPOTENTIAL=3},{FARBE=lichtgrau},{BEMERKUNGEN=A = (No. of poles - 1) x Pin Spacing + 5 mm + 3,2 mm | B = A - 1,7 mm | C = A -1,2 mm},{RGB=0.82,0.82,0.82,0},{GEWICHT=5.558},{ECLASS71=27-14-11-06},{ECLASS81=27-44-03-09},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/723-603_018-042},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/723-603_018-042}
Selezionare il prodotto desiderato secondo i criteri tecnici. Gli attributi selezionabili sono evidenziati con l'icona tabella. Le selezioni possono essere modificate cliccando sull'icona tabella o sul valore.
Prodotti disponibili: 3