{wago/pg03/serie731/0731-0132_0999-0962.prj},{NB=731-136/048-000},{BESTNR=731-136/048-000},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{QUERSCHNITT1=0.08 - 2.5},{QUERSCHNITT2=28 - 14},{ABISOLIERLAENGE=8 - 9},{SPANNUNG=320},{BEMESSSTOSSSPG=4},{VERSCHMUTZGRAD=2},{STROM=5},{RM=5.00},{P=6},{HOEHE=12.00},{BREITE=45.20},{TIEFE=15.50},{ANZAHLKLEMMSTEL=6},{ANZAHLPOTENTIAL=6},{FARBE=grau},{BEMERKUNGEN=L = (No. of poles x Pin Spacing) + 3 mm | L1 = L + 5,8 mm | L2 = L + 6,4 mm},{BOHRLOCHDURCHM=For thickness of mounting plate 1,5 mm max},{RGB=0.67,0.67,0.67,0},{GEWICHT=10.300},{ECLASS71=27-14-11-06},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/731-136_048-000},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/731-136_048-000}
Selezionare il prodotto desiderato secondo i criteri tecnici. Gli attributi selezionabili sono evidenziati con l'icona tabella. Le selezioni possono essere modificate cliccando sull'icona tabella o sul valore.
Prodotti disponibili: 11