{wago/pg03/serie731/0731-0632_0114_0999-0962.prj},{NB=731-636/114-000},{BESTNR=731-636/114-000},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{QUERSCHNITT1=0.08 - 2.5},{QUERSCHNITT2=28 - 12},{ABISOLIERLAENGE=8 - 9},{SPANNUNG=630},{BEMESSSTOSSSPG=6},{VERSCHMUTZGRAD=2},{STROM=12},{RM=7.62},{P=6},{HOEHE=17.50},{BREITE=64.10},{TIEFE=27.30},{ANZAHLKLEMMSTEL=6},{ANZAHLPOTENTIAL=6},{FARBE=orange},{GEWICHT=13.000},{BEMERKUNGEN=L = (No. of poles - 1) x Pin Spacing + 8,2 mm | L3 = L - 0,2 mm | L4 = L3 + 15,2 mm | L5 = L3 + 18 mm | LA = L3 + 12,6 mm | LB = L3 + 13,2 mm},{RGB=1,0.58,0.16,0},{ECLASS71=27-14-11-06},{ECLASS81=27-44-03-09},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/731-636_114-000},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/731-636_114-000}
Пожалуйста, выберите желаемый продукт согласно техническим критериям. Атрибуты для выбора выделены значком таблицы. Выбор можно переустановить щелчком по значку таблицы или по значению.
Доступные продукты: 11