{wago/pg03/serie732/0732-0102_0026_0999-0962.prj},{NB=732-107/026-000},{BESTNR=732-107/026-000},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{QUERSCHNITT1=0.08 - 2.5},{QUERSCHNITT2=28 - 12},{ABISOLIERLAENGE=8 - 9},{SPANNUNG=630},{BEMESSSTOSSSPG=6},{VERSCHMUTZGRAD=2},{STROM=14},{RM=7.50},{P=7},{HOEHE=23.90},{BREITE=52.40},{TIEFE=22.75},{ANZAHLKLEMMSTEL=7},{ANZAHLPOTENTIAL=7},{FARBE=grau},{BEMERKUNGEN=L = (No. of poles - 1) x Pin Spacing + 5 mm + 1,5 mm + 0,9 mm},{RGB=0.56,0.57,0.57,0},{GEWICHT=15.635},{ECLASS71=27-14-11-06},{ECLASS81=27-44-03-09},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/732-107_026-000},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/732-107_026-000}
Selezionare il prodotto desiderato secondo i criteri tecnici. Gli attributi selezionabili sono evidenziati con l'icona tabella. Le selezioni possono essere modificate cliccando sull'icona tabella o sul valore.
Prodotti disponibili: 13