{wago/pg03/serie733/0733-0332_0604_0999-0962.prj},{NB=733-336/105-604},{BESTNR=733-336/105-604},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{SPANNUNG=160},{BEMESSSTOSSSPG=2},{VERSCHMUTZGRAD=2},{STROM=6},{RM=2.50},{P=6},{HOEHE=8.90},{BREITE=17.50},{TIEFE=7.80},{FARBE=schwarz},{BEMERKUNGEN=L = (No. of poles + 1) x Pin Spacing},{BOHRLOCHDURCHM=1,2 +0,1 mm},{RGB=0.17,0.17,0.18,0},{GEWICHT=1.000},{ECLASS71=27-44-04-02},{ECLASS81=27-44-04-02},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/733-336_105-604},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/733-336_105-604}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 10