{wago/pg03/serie733/0733-0362_0999-0962.prj},{NB=733-366},{BESTNR=733-366},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{SPANNUNG=160},{BEMESSSTOSSSPG=2.5},{VERSCHMUTZGRAD=2},{STROM=6},{RM=2.50},{P=6},{HOEHE=7.80},{BREITE=17.50},{TIEFE=8.90},{FARBE=lichtgrau},{BEMERKUNGEN=L = (No. of poles + 1) x Pin Spacing},{BOHRLOCHDURCHM=1,1 +0,1 mm},{RGB=0.87,0.84,0.79,0},{GEWICHT=0.980},{ECLASS71=27-44-04-02},{ECLASS81=27-44-04-02},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/733-366},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/733-366}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 10