Catalog navigation
Все каталоги
Геометрический поиск
Поиск эскиза
Поиск переменной
Код
Выбор CAD модели
Страна доставки
Добавить для сравнения
Доступные продукты: 1
Bestell-Nr.
734-139/108-000
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Spannung
160 V
Bemessungsstoßspannung
2.5 kV
Verschmutzungsgrad
2
Strom
10 A
Rastermaß
3.50 mm
Polzahl
9
Höhe
10.30 mm
Breite
41.00
mm
Tiefe
8.55 mm
Farbe
lichtgrau
Bemerkungen
L1 = (No. of poles x Pin Spacing) + 4.9 mm | L2 = (No. of poles x Pin Spacing) + 9.5 mm
Bohrlochdurchmesser
1,4 +0,1 mm
Gewicht
2.720
g
eCl@ss 7.1
27-44-04-02
eCl@ss 8.1
27-44-04-02
Рекомендации принадлежностей
    Нет доступного комплектующего оборудования
Preview - Generation
Предпросмотр
3D
2D
Footprint by Ultralibrarian

Филиалы фирмы-изготовителя каталога
Выберите страну, чтобы посмотреть локальные бюро