{wago/pg03/serie734/0734-0162_0105_0999-0962.prj},{NB=734-167/105-604},{BESTNR=734-167/105-604},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{SPANNUNG=160},{BEMESSSTOSSSPG=2.5},{VERSCHMUTZGRAD=2},{STROM=10},{RM=3.50},{P=7},{HOEHE=8.50},{BREITE=26.90},{TIEFE=10.30},{FARBE=schwarz},{BEMERKUNGEN=L = (No. of poles - 1) x Pin Spacing + 5,9 mm},{BOHRLOCHDURCHM=1,4 +0,1 mm},{RGB=0.17,0.17,0.18,0},{GEWICHT=1.871},{ECLASS71=27-44-04-02},{ECLASS81=27-44-04-02},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/734-167_105-604},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/734-167_105-604}
Пожалуйста, выберите желаемый продукт согласно техническим критериям. Атрибуты для выбора выделены значком таблицы. Выбор можно переустановить щелчком по значку таблицы или по значению.
Доступные продукты: 13