{wago/pg03/serie734/0734-0232_0105_0999-0962.prj},{NB=734-235/105-604},{BESTNR=734-235/105-604},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{SPANNUNG=160},{BEMESSSTOSSSPG=2.5},{VERSCHMUTZGRAD=2},{STROM=10},{RM=3.81},{P=5},{HOEHE=10.30},{BREITE=21.14},{TIEFE=8.50},{FARBE=schwarz},{BEMERKUNGEN=L = (No. of poles - 1) x Pin Spacing + 5,9 mm},{BOHRLOCHDURCHM=1,4 +0,1 mm},{RGB=0.17,0.17,0.18,0},{GEWICHT=1.290},{ECLASS71=27-44-04-02},{ECLASS81=27-44-04-02},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/734-235_105-604},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/734-235_105-604}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 9