{wago/pg03/serie734/0734-0262_0999-0962.prj},{NB=734-269},{BESTNR=734-269},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{SPANNUNG=160},{BEMESSSTOSSSPG=2.5},{VERSCHMUTZGRAD=2},{STROM=10},{RM=3.81},{P=9},{HOEHE=8.50},{BREITE=36.38},{TIEFE=10.30},{FARBE=orange},{BEMERKUNGEN=L = (No. of poles - 1) x Pin Spacing + 5,9 mm},{BOHRLOCHDURCHM=1,4 +0,1 mm},{RGB=0.89,0.43,0.07,0},{GEWICHT=2.460},{ECLASS71=27-44-04-02},{ECLASS81=27-44-04-02},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/734-269},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/734-269}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 15