{wago/pg03/serie734/0734-0302_0019_0999-0962.prj},{NB=734-309/019-000},{BESTNR=734-309/019-000},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{QUERSCHNITT1=0.08 - 1.5},{QUERSCHNITT2=28 - 14},{ABISOLIERLAENGE=7},{SPANNUNG=160},{BEMESSSTOSSSPG=2.5},{VERSCHMUTZGRAD=2},{STROM=10},{RM=3.50},{P=9},{HOEHE=13.40},{BREITE=46.30},{TIEFE=22.30},{ANZAHLKLEMMSTEL=9},{ANZAHLPOTENTIAL=9},{FARBE=lichtgrau},{BEMERKUNGEN=L1 = (No. of poles - x Pin Spacing) | L2 = L1 + 8,8 mm | L3 = L1 + 14,8 mm | L4 = (No. of poles - 1) x Pin Spacing + 5,9 mm},{RGB=0.87,0.84,0.79,0},{GEWICHT=8.096},{ECLASS71=27-14-11-06},{ECLASS81=27-44-03-09},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/734-309_019-000},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/734-309_019-000}
Пожалуйста, выберите желаемый продукт согласно техническим критериям. Атрибуты для выбора выделены значком таблицы. Выбор можно переустановить щелчком по значку таблицы или по значению.
Доступные продукты: 17