{wago/pg03/serie734/0734-0332_0018_0999-0962.prj},{NB=734-339/018-000},{BESTNR=734-339/018-000},{BEZEICHNUNG=1-Leiter-Stiftleiste mit Rastfuß 9-polig},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{QUERSCHNITT1=0.08 - 1.5},{QUERSCHNITT2=28 - 14},{ABISOLIERLAENGE=6 - 7},{SPANNUNG=160},{BEMESSSTOSSSPG=2.5},{VERSCHMUTZGRAD=2},{STROM=10},{RM=3.81},{P=9},{HOEHE=13.40},{BREITE=36.38},{TIEFE=22.30},{ANZAHLKLEMMSTEL=9},{ANZAHLPOTENTIAL=9},{FARBE=orange},{BEMERKUNGEN=L = (Polzahl - 1) x Rastermaß + 5,9 mm + 0,45 mm | L1 = L - 0,45 mm},{RGB=0.89,0.43,0.07,0},{GEWICHT=8.003},{ECLASS71=27-14-11-06},{ECLASS81=27-44-03-09},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/734-339/018-000},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/734-339/018-000}
Selezionare il prodotto desiderato secondo i criteri tecnici. Gli attributi selezionabili sono evidenziati con l'icona tabella. Le selezioni possono essere modificate cliccando sull'icona tabella o sul valore.
Prodotti disponibili: 15