{wago/pg03/serie734/0734-0332_0019_0999-0962.prj},{NB=734-339/019-000},{BESTNR=734-339/019-000},{SPANNUNG=160},{BEMESSSTOSSSPG=2.5},{VERSCHMUTZGRAD=2},{STROM=10},{RM=3.81},{P=9},{HOEHE=13.40},{BREITE=49.09},{TIEFE=22.30},{ANZAHLKLEMMSTEL=9},{ANZAHLPOTENTIAL=9},{GEWICHT=8.773},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{QUERSCHNITT1=0.08 - 1.5},{QUERSCHNITT2=28 - 14},{ABISOLIERLAENGE=6 - 7},{FARBE=orange},{BEMERKUNGEN=L = (No. of poles x Pin Spacing) + 14,8 mm | L1 = (No. of poles x Pin Spacing) + 8,8 mm | L2 = (No. of poles x Pin Spacing) | L3 = (No. of poles - 1) + 5,9 mm},{RGB=0.89,0.43,0.07,0},{ECLASS71=27-14-11-06},{ECLASS81=27-44-03-09},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/734-339_019-000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 15