{wago/pg03/serie734/0734-0332_0999-0962.prj},{NB=734-339},{BESTNR=734-339},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{QUERSCHNITT1=0.08 - 1.5},{QUERSCHNITT2=28 - 14},{ABISOLIERLAENGE=6 - 7},{SPANNUNG=160},{BEMESSSTOSSSPG=2.5},{VERSCHMUTZGRAD=2},{STROM=10},{RM=3.81},{P=9},{HOEHE=13.40},{BREITE=36.38},{TIEFE=22.30},{ANZAHLKLEMMSTEL=9},{ANZAHLPOTENTIAL=9},{FARBE=orange},{BEMERKUNGEN=L = (No. of poles - 1) x Pin Spacing + 5,9 mm + 0,45 mm | L1 = L - 0,45 mm},{RGB=0.89,0.43,0.07,0},{GEWICHT=8.003},{ECLASS71=27-14-11-06},{ECLASS81=27-44-03-09},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/734-339},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/734-339}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 15