{wago/pg03/serie734/0734-0362_0008_0999-0962.prj},{NB=734-366/008-000},{BESTNR=734-366/008-000},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{QUERSCHNITT1=0.08 - 1.5},{QUERSCHNITT2=28 - 14},{ABISOLIERLAENGE=6 - 7},{SPANNUNG=160},{BEMESSSTOSSSPG=2},{VERSCHMUTZGRAD=2},{STROM=10},{RM=3.50},{P=6},{HOEHE=18.50},{BREITE=23.85},{TIEFE=40.90},{ANZAHLKLEMMSTEL=12},{ANZAHLPOTENTIAL=6},{FARBE=lichtgrau},{BEMERKUNGEN=L = (No. of poles - 1) x Pin Spacing + 5,9 mm + 0,45 mm},{RGB=0.87,0.84,0.79,0},{GEWICHT=0.790},{ECLASS71=27-14-11-06},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/734-366_008-000},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/734-366_008-000}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 11