Catalog navigation
Code
Seleção de modelos em CAD
Delivery country
Available products: 10
HELP_VARIABLE
Item-No.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Measured voltage
160 V
Rated impulse voltage
2.5 kV
Pollution degree
2
Current intensity
10 A
Pin Spacing
3.50 mm
No. of poles
Height
23.00 mm
Width
mm
Depth
16.80 mm
Color
lichtgrau
Comment
L1 = (No. of poles/2 - 1) x Pin Spacing + 5,9 mm
Dimensions
1,4 +0,1 mm
Weight
g
eCl@ss 7.1
27-44-04-02
eCl@ss 8.1
27-44-04-02
Equipamentos relacionados
    No related equipment available
Preview - Generation
Visualização
3D
2D
Footprint by Ultralibrarian

Localização do fornecedor do catálogo
Selecione um país para ver os escritórios locais