{wago/pg03/serie734/0734-0402_0999-0962.prj},{NB=734-406},{BESTNR=734-406},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{SPANNUNG=160},{BEMESSSTOSSSPG=2.5},{VERSCHMUTZGRAD=2},{STROM=10},{RM=3.50},{P=6},{HOEHE=23.00},{BREITE=23.40},{TIEFE=16.80},{FARBE=lichtgrau},{BEMERKUNGEN=L1 = (No. of poles/2 - 1) x Pin Spacing + 5,9 mm},{BOHRLOCHDURCHM=1.4 +0.1 mm},{RGB=0.87,0.84,0.79,0},{GEWICHT=6.842},{ECLASS71=27-44-04-02},{ECLASS81=27-44-04-02},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/734-406},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/734-406}
请根据技术参数选择所需产品. 所选参数在表格中被高亮显示. 当点击表格中的图标或数值时选择将被重置.
可提供的产品: 10