{wago/pg03/serie734/0734-0432_0999-0962.prj},{NB=734-436},{BESTNR=734-436},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{SPANNUNG=160},{BEMESSSTOSSSPG=2.5},{VERSCHMUTZGRAD=2},{STROM=10},{RM=3.81},{P=6},{HOEHE=23.00},{BREITE=24.95},{TIEFE=16.80},{FARBE=orange},{BEMERKUNGEN=L1 = No. of poles / 2 - 1) x Pin Spacing + 5.9 mm},{BOHRLOCHDURCHM=1.4 + 0.1 mm},{RGB=0.89,0.43,0.07,0},{GEWICHT=6.950},{ECLASS71=27-44-04-02},{ECLASS81=27-44-04-02},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/734-436},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/734-436}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 10