{wago/pg03/serie734/0734-0462_0037_0999-0962.prj},{NB=734-469/037-000},{BESTNR=734-469/037-000},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{SPANNUNG=160},{BEMESSSTOSSSPG=2},{VERSCHMUTZGRAD=2},{STROM=10},{RM=3.50},{P=9},{HOEHE=14.65},{BREITE=43.30},{TIEFE=10.50},{ANZAHLKLEMMSTEL=9},{ANZAHLPOTENTIAL=9},{FARBE=lichtgrau},{GEWICHT=4.950},{BEMERKUNGEN=L = (Polzahl x Rastermaß) + 1,5 mm},{BOHRLOCHDURCHM=1,4 +0,1 mm},{RGB=0.87,0.84,0.79,0},{ECLASS71=27-44-04-02},{ECLASS81=27-44-04-02},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/734-469_037-000},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/734-469_037-000}
请根据技术参数选择所需产品. 所选参数在表格中被高亮显示. 当点击表格中的图标或数值时选择将被重置.
可提供的产品: 17