{wago/pg03/serie734/0734-0502_0999-0962.prj},{NB=734-508},{BESTNR=734-508},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{SPANNUNG=160},{BEMESSSTOSSSPG=2.5},{VERSCHMUTZGRAD=2},{STROM=10},{RM=3.81},{P=8},{HOEHE=14.65},{BREITE=31.98},{TIEFE=10.50},{ANZAHLKLEMMSTEL=8},{ANZAHLPOTENTIAL=8},{FARBE=orange},{BEMERKUNGEN=L = (No. of poles x Pin Spacing) + 1,5 mm},{BOHRLOCHDURCHM=1,4 +0,1 mm},{RGB=0.89,0.43,0.07,0},{GEWICHT=4.650},{ECLASS71=27-44-04-02},{ECLASS81=27-44-04-02},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/734-508},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/734-508}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 14