{wago/pg04/serie735/0735-0122_0999-0962.prj},{NB=735-123},{BESTNR=735-123},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{QUERSCHNITT1=0.5 - 1.5},{QUERSCHNITT2=20 - 16},{ABISOLIERLAENGE=8 - 9},{SPANNUNG=320},{BEMESSSTOSSSPG=4},{VERSCHMUTZGRAD=2},{STROM=10},{RM=3.81},{P=3},{HOEHE=18.40},{BREITE=11.43},{TIEFE=10.80},{ANZAHLKLEMMSTEL=3},{ANZAHLPOTENTIAL=3},{FARBE=orange},{GEWICHT=2.394},{BEMERKUNGEN=X bei 3-pol. 11,43 mm},{BOHRLOCHDURCHM=1 +0,1 mm},{RGB=1,0.58,0.16,0},{ECLASS71=27-44-04-01},{ECLASS81=27-44-04-01},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/735-123},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/735-123}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 4