{wago/pg04/serie735/0735-0126_0001_0999-0962.prj},{NB=735-126/001-000},{BESTNR=735-126/001-000},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{QUERSCHNITT1=0.5 - 1.5},{QUERSCHNITT2=20 - 16},{ABISOLIERLAENGE=8 - 9},{SPANNUNG=320},{BEMESSSTOSSSPG=4},{VERSCHMUTZGRAD=2},{STROM=10},{RM=3.81},{P=4},{HOEHE=18.40},{BREITE=22.56},{TIEFE=10.80},{ANZAHLKLEMMSTEL=4},{ANZAHLPOTENTIAL=4},{FARBE=orange},{GEWICHT=3.789},{BEMERKUNGEN=X bei 4-pol. 22,86 mm},{BOHRLOCHDURCHM=1 +0,1 mm},{RGB=1,0.58,0.16,0},{ECLASS71=27-44-04-01},{ECLASS81=27-44-04-01},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/735-126_001-000},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/735-126_001-000}
请根据技术参数选择所需产品. 所选参数在表格中被高亮显示. 当点击表格中的图标或数值时选择将被重置.
可提供的产品: 1