{wago/pg04/serie735/0735-0307_0002_0999-0962.prj},{NB=735-307/002-000},{BESTNR=735-307/002-000},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{QUERSCHNITT1=0.5 - 1.5},{QUERSCHNITT2=20 - 16},{ABISOLIERLAENGE=8 - 9},{SPANNUNG=320},{BEMESSSTOSSSPG=4},{VERSCHMUTZGRAD=2},{STROM=10},{RM=5.00},{P=4},{HOEHE=15.90},{BREITE=35.00},{TIEFE=10.80},{ANZAHLKLEMMSTEL=4},{ANZAHLPOTENTIAL=4},{FARBE=grau},{GEWICHT=3.507},{BEMERKUNGEN=X bei 7-pol 35 mm},{BOHRLOCHDURCHM=1 +0.1 mm},{RGB=0.67,0.67,0.67,0},{ECLASS71=27-44-04-01},{ECLASS81=27-44-04-01},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/735-307_002-000},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/735-307_002-000}
Lütfen teknik kritere göre istenen ürünü seçin. Seçilebilir nitelikler tabloda vurgulanmıştır. Seçim tablo ikonu veya değer tıklanarak sıfırlanabilir
Uygun ürünler: 1