{wago/pg04/serie736/0736-0702_0999-0962.prj},{NB=736-704},{BESTNR=736-704},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{QUERSCHNITT1=0.08 - 2.5},{QUERSCHNITT2=28 - 12},{ABISOLIERLAENGE=5 - 6},{SPANNUNG=1000},{BEMESSSTOSSSPG=8},{VERSCHMUTZGRAD=2},{STROM=21},{RM=10.00},{P=4},{HOEHE=26.50},{BREITE=36.00},{TIEFE=21.00},{ANZAHLKLEMMSTEL=8},{ANZAHLPOTENTIAL=8},{FARBE=grau},{GEWICHT=11.692},{BEMERKUNGEN=L = (No. of poles - 1) x Pin Spacing + 5 mm + 1 mm},{BOHRLOCHDURCHM=1,3 + 0,1 mm},{RGB=0.56,0.57,0.57,0},{ECLASS71=27-44-04-01},{ECLASS81=27-44-04-01},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/736-704},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/736-704}
Lütfen teknik kritere göre istenen ürünü seçin. Seçilebilir nitelikler tabloda vurgulanmıştır. Seçim tablo ikonu veya değer tıklanarak sıfırlanabilir
Uygun ürünler: 6