{wago/pg04/serie736/0736-0802_0999-0962.prj},{NB=736-804},{BESTNR=736-804},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{QUERSCHNITT1=0.08 - 2.5},{QUERSCHNITT2=28 - 12},{ABISOLIERLAENGE=5 - 6},{SPANNUNG=1000},{BEMESSSTOSSSPG=8},{VERSCHMUTZGRAD=2},{STROM=21},{RM=10.16},{P=4},{HOEHE=26.50},{BREITE=36.48},{TIEFE=21.00},{ANZAHLKLEMMSTEL=8},{ANZAHLPOTENTIAL=8},{FARBE=orange},{GEWICHT=11.656},{BEMERKUNGEN=L = (No. of poles - 1) x Pin Spacing + 5,08 mm + 1 mm},{BOHRLOCHDURCHM=1,3 + 0,1 mm},{RGB=0.89,0.43,0.07,0},{ECLASS71=27-44-04-01},{ECLASS81=27-44-04-01},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/736-804},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/736-804}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 6