{wago/pg04/serie737/0737-0702_0999-0962.prj},{NB=737-704},{BESTNR=737-704},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{QUERSCHNITT1=0.08 - 2.5},{QUERSCHNITT2=28 - 12},{ABISOLIERLAENGE=5 - 6},{SPANNUNG=1000},{BEMESSSTOSSSPG=8},{VERSCHMUTZGRAD=2},{STROM=21},{RM=10.00},{P=4},{HOEHE=40.00},{BREITE=36.00},{TIEFE=31.00},{ANZAHLKLEMMSTEL=12},{ANZAHLPOTENTIAL=12},{FARBE=grau},{BEMERKUNGEN=L = (No. of poles - 1) x Pin Spacing + 5 mm + 1 mm},{BOHRLOCHDURCHM=1.3 + 0.1 mm},{RGB=0.56,0.57,0.57,0},{GEWICHT=20.910},{ECLASS71=27-44-04-01},{ECLASS81=27-44-04-01},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/737-704},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/737-704}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 6