{wago/pg04/serie738/0738-0102_0999-0962.prj},{NB=738-108},{BESTNR=738-108},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{QUERSCHNITT1=0.08 - 2.5},{QUERSCHNITT2=28 - 12},{ABISOLIERLAENGE=5 - 6},{SPANNUNG=320},{BEMESSSTOSSSPG=4},{VERSCHMUTZGRAD=2},{STROM=18},{RM=5.00},{P=8},{HOEHE=44.20},{BREITE=41.00},{TIEFE=37.50},{ANZAHLKLEMMSTEL=32},{ANZAHLPOTENTIAL=32},{FARBE=grau},{GEWICHT=48.559},{BEMERKUNGEN=L = (No. of poles x Pin Spacing) + 1 mm},{BOHRLOCHDURCHM=1,3 + 0,1 mm},{RGB=0.56,0.57,0.57,0},{ECLASS71=27-44-04-01},{ECLASS81=27-44-04-01},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/738-108},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/738-108}
请根据技术参数选择所需产品. 所选参数在表格中被高亮显示. 当点击表格中的图标或数值时选择将被重置.
可提供的产品: 10