{wago/pg04/serie739/0739-0202_0999-0962.prj},{NB=739-206},{BESTNR=739-206},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{QUERSCHNITT1=0.08 - 2.5},{QUERSCHNITT2=28 - 12},{ABISOLIERLAENGE=8 - 9},{SPANNUNG=630},{BEMESSSTOSSSPG=6},{VERSCHMUTZGRAD=2},{STROM=24},{RM=7.50},{P=6},{HOEHE=15.80},{BREITE=44.00},{TIEFE=14.30},{ANZAHLKLEMMSTEL=6},{ANZAHLPOTENTIAL=6},{FARBE=grau},{GEWICHT=8.511},{BEMERKUNGEN=L = (No. of poles -1) x Pin Spacing + 5 mm + 1,5 mm},{BOHRLOCHDURCHM=1,6 +0,1 mm},{RGB=0.67,0.67,0.67,0},{ECLASS71=27-44-04-01},{ECLASS81=27-44-04-01},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/739-206},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/739-206}
请根据技术参数选择所需产品. 所选参数在表格中被高亮显示. 当点击表格中的图标或数值时选择将被重置.
可提供的产品: 10